吹塑应用中的电动线性执行器

电动线性执行器

电动执行器和气缸可确保以高精度、高效率实现快速强大的线性运动

电动线性执行器提高了负载容量和精度

电动线性执行器具有卓越精度和重复性,可灵活定位,非常适合快速、强大的线性运动。可支持制造商能够改进可持续性及总拥有成本 (TCO)。


电动执行器或电动气缸(例如,安沃驰 SPRA 系列电动活塞杆式线性执行器)设计灵活,功能多样。可通过互连在线工具和组态工具轻松确定尺寸并进行定制。

读取更多...
单击以继续读取 电动线性执行器提高了负载容量和精度

多功能丝杠技术

市面上通常只有一种电动执行器丝杠类型,安沃驰 SPRA 系列电动执行器却可以提供三种丝杠技术。包括梯形丝杠、(精密轧制)滚珠丝杠和滚柱丝杠。

凭借这一系列多功能活塞杆式气缸,来自汽车、食品和饮料、包装以及生命科学行业的用户可以灵活组态气缸电动执行器,充分符合严格的应用要求,而不是仅仅满足于达到类似标准。

电动执行器专用梯形丝杠属于高静力丝杠,可承受剧烈振动。可安静运行,成本效益高,因此非常适合自锁应用。

电动执行器专用精密轧制滚珠丝杠是一款高性能解决方案,具有出色的耐用性和精度,适合需要达到前沿品质与吞吐量的应用。适用于对载荷、精度和耐用性要求高的作业。

采用滚柱丝杠的电动执行器非常适合高精度应用、适应高速重载的恶劣环境。

请启用 JavaScript 以使用此网站。