艾默生的 AVENTICS SPRA 系列活塞杆式线性电动执行器是一种经济高效而又性能优异的解决方案,可以提高负载能力、精度和可靠性。高分辨率图像
AVENTICS SPRA 系列活塞杆式电动执行器采用三种不同的丝杠技术,提供无可比拟的多功能体验,能够更好地满足严格的应用程序要求
新泽西州弗洛勒姆帕克(2022 年 6 月 6 日)— 艾默生在今天发布了新的 AVENTICSTM 系列伺服型高级 (SPRA) 电动执行器, 这一系列具有精密度高且可重复使用的或活塞杆式电缸。尽管市场上通常仅有一种丝杆类型的电动执行器,SPRA 执行机构却可以提供三种丝杠技术。这些丝杠技术包含精密滚珠丝杠(可为那些需要高质量或产量的应用提供优异的精度和耐用性)、经济高效的丝杠选项,以及满足精密度、速度和重载要求的滚柱丝杠。
汽车、食品和饮料、包装以及生命科学行业的用户可以使用这一系列多功能可灵活配置活塞杆式气缸电动执行器,以满足严格的应用要求,例如提高可持续性或效率(不再仅仅满足于近似符合标准)。
艾默生 AVENTICS 电动执行器业务产品营销经理 Linda Schwartzen 表示:“AVENTICS SPRA 系列电动执行器提供四种尺寸和多种安装选项,是经济高效而又性能优异的解决方案,能够覆盖大部分机器自动化应用。该系列产品符合 ISO-15552 标准,提供多种配件,我们的在线计算工具和配置工具确保其能够正确实施,并满足严格的应用要求。”
通过互联的在线工具,用户能够立即确定电动执行器的尺寸并进行定制,无需安装软件或注册。用户可在配置过程中直接下载 CAD 文件,该文件包含所配置解决方案的所有内容,例如电动缸、配件、安装选项和电机适配器。
了解关于 AVENTICSTM SPRA 系列电动执行器的更多信息。