坚固耐用的 PROFINET 分布式 I/O 具有可热插拔、模块化和高密度的特点,不需要机柜或高成本的接线。

可直接安装在机器上的分布式 I/O

艾默生的可直接安装在机器上的分布式 I/O 具有高密度,耐用性和易于使用的螺栓联接,无需机柜或增加接线成本。

用于恶劣工况,无需机柜安装的分布式 I/O

用于生产线或作业单元的分布式 I/O 可以节省您的接线和安装费用。机柜和专门接线占用了空间和成本,通常不具备这些优势。我们的 PROFINET 分布式 I/O 不仅具备标准系统的坚固耐用性,同时还拥有灵活接线选项,而且无需机柜。产品达到 IP67 等级,因此您只需通过螺栓直接联接设备即可。高密度、模块化设计和可热插拔能力将节省您的时间、费用和空间。

读取更多...
单击以继续读取 用于恶劣工况,无需机柜安装的分布式 I/O
Exchange 365 用户社区

Exchange 365 用户社区

加入 Exchange 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。

立即加入

最新资讯

艾默生新款小巧坚固的工控机为工业车间到云的连接而生

预装了 Movicon 软件和 PACEdge IIoT 平台的 PACSystems IPC 2010 使工业边缘数据可视化应用具备高性能计算能力

艾默生最新发布的SCADA 软件可加快简化工厂的自动化

模块化、可扩展的 Movicon.NExT 4.2 建立于开放框架上,采用现代工程图学,提高了性能并降低了部署成本

艾默生的新一代机器可视化解决方案让原始设备制造商 (OEM) 系统脱颖而出,并且改善了用户操作

PACSystems RXi HMI 具有针对数字化时代的可视化功能:直观图形、类似智能手机的易用性、不受地点限制的协作性和工业级坚固耐用性
请启用 JavaScript 以使用此网站。