您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
艾默生的片状 I/O 兼具灵活性和耐用性,您再也无需为节省空间而牺牲性能。
您的连接自动化系统需要稳固性能,但空间有限。艾默生的分布式片状 I/O 系列融合了高密度性能和模块化的“随行随建”灵活性,合理地降低空间要求,同时不影响性能。它们可与任意具有 PROFINET网络接口的 PAC 控制器无缝集成,因此,您可以使I/O布局标准化,无需顾虑具体连接到哪一个控制器。只需一条标准以太网电缆便可以轻松的设计集成到附近的现场设备。
实现长期卓越运行。
当没有时间停机时。
加入 Exchange 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。
仅限销售代表和授权代理商访问。
从搜索选项中选择,找到您当地的销售代表或分销商
您可以从我们的知识库获取更多产品支持信息。