您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
安全、可靠并持续地运营。艾默生为炼油关键点提供可靠的阀门执行解决方案。
正常运行时间。我们久经考验的技术非常适合受控操作,可在保持可靠的受控关断操作的同时防止意外关断。
我们为炼油厂提供了用于控制执行器的完整解决方案:过滤器调节器、电磁阀、辅助阀和开关盒。
在各种安全仪表系统的最终控制元件中,ASCO 导阀、手动复位阀和冗余系统都是不可分割的一部分。
出色的可靠性 - 用于炼油业的流体自动化解决方案
炼油行业需要能够承受恶劣环境和满足苛刻使用要求的组件。ASCO 产品系列包含多种 2 通、3 通和 4 通电磁阀以及冗余控制解决方案,可管理蒸汽、腐蚀性液体、气体以及燃油的流量,并满足其他流体自动化需求。
ASCO 电磁阀是炼油过程中的关键组件。除了必须保证可靠性以外,ASCO 阀门和冗余控制系统还支持持续运行、提供高安全可用性,并支持自动化在线测试。
手动复位阀通过了 Exida/TÜV 按照 IEC 61508 标准执行的 SIL 3 认证。
ASCO 电磁阀可以在极端工况条件下的高流量系统中运行。这些阀门能够在高温和腐蚀性条件下有效运行,并控制腐蚀性液体和气体的流量。ASCO 电磁阀具有角形阀体设计以及铜或不锈钢结构等选项,可确保您持续运营
案例研究
插入式装配可提供极其可靠的组件并简化了安装,还为技术支持人员提供了单点接触。
Faster draining improved the crude oil sampler’s efficiency in the field, thus saving the operator time and money.
艾默生的 TopWorx™ GO™ 73 型开关满足了石油生产商对于井口关断阀上的超可靠位置验证指示器的需求。
凭借在高温蒸汽测量应用中的出色可靠性,以及艾默生的技术支持和产品快速供货能力,ASCO™ 电磁阀深得客户青睐。
艾默生的 TopWorx™ GO™ 开关接近传感器采用高性能、坚固耐用的设计,足以经受石油和天然气生产商的恶劣应用环境的考验,交付时可快速检修。