ASCO | 220 系列 | 蒸汽和热水电磁阀 | 美国艾默生
ASCO | 220 系列 | 蒸汽和热水电磁阀 | 美国艾默生
信息对话框
显示内容更新信息
[
{
"catentry_id" : "3074457345626961386",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345627541300",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345627733097",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345626961235",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345627538739",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345628548181",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345627541283",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345626960257",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
]
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
ASCO 220 系列蒸汽和热水阀门的流量最多可比竞争产品高 60%。这意味着 ASCO 3/4 英寸阀门的流量就等于竞争对手 1 英寸阀门的流量。220 系列的浮动式 PTFE 膜片可提供完全密封和更高的耐用性 - 使用寿命最长可达到其他阀门的四倍。它的螺纹阀盖可轻松拆卸,便于快速检查和维修,因此缩短了停机时间,降低了维护成本。
Product List
{ searchResult: {
pageSize: 10,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 1.0,
totalResultCount: 3,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
-
阀门致动
-
电磁
-
阀体材质
-
黄铜
-
介质
-
热水、蒸汽
-
管道/端口尺寸
-
1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "
-
端口类型
-
NPTF
-
功能
-
两通 - 2/2 常闭、两通 - 2/2 常开
-
流量
-
2.0 Cv 至 6.0 Cv、6.0 Cv 至 14.0 Cv、14.0 Cv 以上
-
电压
-
110 AC、12 DC、120 AC、120 DC、208 AC、220 AC、24 DC、24 AC、240 AC、48 DC、480 AC - 50、50/60、60
-
工作环境
-
危险、室内、室外、冲洗
-
标准/法规
-
CSA、1 型、2 型、3 型、3S 型、4 型、4X 型、6 型、6P 型、7 型、9 型、UL
特点
- 更长的生命周期:在热水和 50 psi 的蒸汽中经过 100 万次循环测试;在 125 psi 的蒸汽中经过 500,000 次循环测试
- 低功耗运行:操作器更小,降低了在 5 psi 差压应用中的能耗
- 直流结构采用静音设计,在热水和 50 psi 蒸汽中以 0 psi 差压运行
- 减少库存:同一阀门既可以用于蒸汽应用,也可以用于热水应用
- 可通过 ASCO Express 实现多种结构的快速交货