无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-310

ASCO™ 310 系列手动复位阀门

产品描述

ASCO 310 系列电磁阀,具有高流量、高压阀体与手动复位以防止阀门意外启动。一旦跳闸,阀门只能手动复位。310 系列非常适合生物燃料和精炼等应用中的关键过程控制。

产品

Search
第1-1条产品搜索结果(共1条)
:
阀门致动
手动复位
阀体材质
黄铜;不锈钢
介质
腐蚀性液体/气体、空气、惰性气体、轻油、蒸汽、水
管道/端口尺寸
1/4 ";1/2 ";3/8 ";3/4 ";1 "
端口类型
NPTF
功能
三通 - 3/2 通用
流量系数
0.1 Cv 至 0.5 Cv;0.5 Cv 至 1.0 Cv;1.0 Cv 至 2.0 Cv;2.0 Cv 至 6.0 Cv;6.0 Cv 至 14.0 Cv
电压
24 AC, 110 AC, 120 AC, 480 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC, 240 DC, 125 DC 电池充电, 50 DC 电池充电 | 60
最大差压/最大工作压力
150-500 PSIG
工作环境
腐蚀性、室内、室外、危险
标准/法规
CSA;1 类;3 类;7 类;9 类

特点

  • 提供电气跳闸(通电时跳闸)、手动触发(断电时跳闸)或旋转手柄结构。
  • Exida 认证的最高SIL 3等级
  • 可用于开位闭锁或关位闭锁操作
  • 某些结构可抵御腐蚀性流体(包括蒸汽)
  • 提供本质安全结构

文档与图纸