无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-381

ASCO™ 381 系列电磁阀

产品描述

ASCO 381 系列是一组高流量、低温电磁阀,设计用于承受恶劣和腐蚀性环境。操作温度范围较大,介质和环境温度均在 -60° C 至 80° C 间,可用于极端环境。381 系列能够完成 10 万个周期(其中 1 万个周期的温度为 -60° C,9 万个周期的温度为 80° C)的 CSA(139 号)耐久测试。

阀门致动
电磁、电磁 - 空气先导
阀体材质
不锈钢
介质
空气、惰性气体、天然气
管道/端口尺寸
1/4 ";1/2 ";3/8 "
端口类型
NPTF
功能
三通 - 3/2 常闭
流量系数
2.2 Cv 至 6.2 Cv
电压
110 AC、115 AC、24 AC、120 AC、208 AC、220 AC、12 DC、120 DC、24 DC、48 DC、240 DC、480 AC、440 AC
最大差压/最大工作压力
150-500 PSIG
工作环境
腐蚀性、危险、室外
标准/法规
ATEX 1-21 区、I 类 1 分类、CSA、IEC Ex 1-21 区、IP67、SIL、3 类、3S 类、4 类、4X 类、6P 类、7 类、9 类、UL

特点

  • 更高流量实现更快的过程反应时间
  • 使用外部先导控制型号可以在零总压力下运行
  • 兼容速度控制
  • 允许用户控制流量以防止执行机构突然开启/关闭
  • 坚固的 316L 不锈钢阀体

文档与图纸