您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
艾默生为外壳和托盘的高速架设、包装、测试和码垛提供解决方案。
我们的自动化组件加速纸箱和托盘装配、产品加载和托盘成形,使密度更大化,预防损害,提高产量。 我们为消费品、食品、饮料、制药和其他行业提供包装和码垛设备的定制解决方案。
使用我们的 Numasizing 工具提升生产效率
气动自动化解决方案
艾默生提供的气动阀门、气缸、滑动装置和真空产品可以协同作用,在货箱、托盘和货板装配中实现精准可重复的产品放置。 我们的现场总线解决方案可在系统、传感器和设备之间执行智能高效的通讯,让您可以获取所需数据实现持续优化。
我们应用于高速架设系统的组件可以针对各种产品形状和尺寸一致地架设货箱和托盘。 架设可快速完成、自动化系统集成简便、组装周期更短、不合格的货箱及托盘更少,完美契合大量生产的需求。 我们还能提供真空吸盘、手爪、推动式滑板以及气缸使您的包装系统获得快速更换功能,改进输出量和性能。
在瓶体成型工艺自动化时,电能可能成为动态的变量。 使用艾默生的电能解决方案,您可以在设施中建立并维持全面的电能质量控制。 稳定、控制并管理您设施中设备所需要的从进线口输送到使用点的电力。 使用我们多款的功率调节器、过滤器、变压器以及 UPS 产品为您的包装应用提供电能。 与我们合作,防止电压骤降和断电导致的昂贵停机。
信心十足地包装并发运您的产品。 艾默生提供的高级测试系统可以提供在线泄漏测试,能检测因带有损坏或不良品导致的包装箱和托盘的气调泄漏并将其剔除。
我们的可冲洗控件、不锈钢配件以及线缆接头可以经受频繁的高压清洁。 无论您的运营需要独立还是集成式的组件,我们都可以提供适当的解决方案满足您的需求,延长您设备的使用寿命。
提供一致的瓶形、厚度和强度,可靠且具成本效益。
在装配线上安全准确地灌装、密封和测试饮料瓶的解决方案。
使用安全的吸塑包装解决方案防止污染、泄漏和磨损。