家用医疗设备用微型阀门
适用于家用呼吸机、便携式高流量制氧机等设备的通用阀、比例阀和电磁阀
家庭医疗设备应让使用者受益,而非增加负担。正因为如此,家庭护理医疗器械制造商要设计更安静、更轻巧、更可靠的设备。
艾默生经实践证明的 ASCO™ 阀门和解决方案有助于生产优秀的家庭医疗保健设备,并达到良好效果。从初始创意到成功落地,经验丰富的艾默生一直陪伴您,全方位支持设计、制造、合规等方面。
便携式家庭医疗保健设备必须便于使用者移动。家用医疗设备不应增加困难,因此其制造商必须设计更小、更轻巧的器械,考虑每个组件的外形和重量。
艾默生的 ASCO 微型电磁阀外形小巧但性能很强,使家用呼吸机、制氧机、加压疗法设备等更简化,还不影响出色的流体控制。
ASCO 090 系列微型阀
使用这些轻巧的医疗设备用微型电磁阀提高输氧和加压治疗设备的可靠性。
ASCO RB 系列微型阀门
这些紧凑、轻便的高度定制化阀门,可用于 DVT 加压疗法装置,也可作为呼吸治疗仪的氧气阀。
ASCO 202 系列 Preciflow 比例阀
通过此紧凑、高可靠性比例阀精确控制家用呼吸机、血压仪等设备的气流。
无论是急救还是慢性病治疗,家庭护理医疗器械的可靠性会直接影响使用者的身心健康。这些设备应当在每次用到时都能正常工作。
经过几十年的实践证明,ASCO 的医疗设备用微型电磁阀在耐用性和使用寿命上广受认可。我们不断优化产品,不断创新(如无滞性设计),延长产品使用寿命。一些阀门甚至出色地完成 5 亿次循环认证。
更重要的是,每个出厂产品都经过 100% 生产线末端测试。我们还开发了缜密的测试程序,其中涵盖根据客户规格和应用需求定制的产品。
ASCO 090 系列微型阀
使用这些轻巧的医疗设备用微型电磁阀提高输氧和加压治疗设备的可靠性。
ASCO 202 系列 Preciflow 比例阀
通过此紧凑、高可靠性比例阀精确控制家用呼吸机、血压仪等设备的气流。
ASCO RB 系列微型阀门
这些紧凑、轻便的高度定制化阀门,可用于 DVT 加压疗法装置,也可作为呼吸治疗仪的氧气阀。
休息对于健康和治疗至关重要。身边如果有噪音(包括家庭保健医疗设备)会影响放松和睡眠。
许多制氧机、家用呼吸机以及其他呼吸治疗设备的常规电磁阀采用的线圈和磁芯管可能会产生噪音。专为医疗器械设计的 ASCO 微型电磁阀做到防止金属间接触产生干扰声,操作更安静、干扰更少。
ASCO 202 系列 Preciflow 比例阀
通过此紧凑、高可靠性比例阀精确控制家用呼吸机、血压仪等设备的气流。
ASCO 090 系列微型阀
使用这些轻巧的医疗设备用微型电磁阀提高输氧和加压治疗设备的可靠性。
ASCO RB 系列微型阀门
这些紧凑、轻便的高度定制化阀门,可用于 DVT 加压疗法装置,也可作为呼吸治疗仪的氧气阀。
医疗设备监管情况复杂且不断变化。标准的更新可能会影响家庭护理医疗器械使用的材料和组件。医疗设备每次变更最长可能需要 12 至 16 个月才能完成验证和资格认定,供应商应向您展现信心,表现在对未来数年的监管变化已提前做好准备,始终能提供使家庭保健医疗设备在生命周期内保持合规的阀门。
艾默生在全球各地组建了本地团队。我们的监管专家会预测各地区的变化,及时提醒您,顺利调整。我们的阀门和阀组符合 EU 指令,达到 RoHS 标准,而且提供全方位支持,帮您满足 MDR 要求。
ASCO 076 系列低功耗微型电磁阀
这些阀门并排安装于阀组解决方案,可控制便携式呼吸治疗设备的多个流路。
ASCO 088 系列微型电磁阀
这些符合 RoHS 标准的微型电磁阀结构紧凑、功耗低,使呼吸治疗设备更便携。
ASCO 202 系列 Preciflow 比例阀
通过此紧凑、高可靠性比例阀精确控制家用呼吸机、血压仪等设备的气流。
ASCO 090 系列微型阀
使用这些轻巧的医疗设备用微型电磁阀提高输氧和加压治疗设备的可靠性。
便携式家庭医疗保健设备目的在于提升而非限制便携性。但有许多像氧疗便携式器械这类电池供电的设备,其中有些组件会非必要地消耗电量。如果人外出时设备电量耗尽,可能会影响健康。
我们专为医疗器械设计 ASCO 阀门和阀组,用很小功率就能达到很高性能。
线圈闭锁和峰值维持技术等设计特点优化功耗,延长电池寿命。
ASCO 088 系列微型电磁阀
这些符合 RoHS 标准的微型电磁阀结构紧凑、功耗低,使呼吸治疗设备更便携。
ASCO 202 系列 Preciflow 比例阀
通过此紧凑、高可靠性比例阀精确控制家用呼吸机、血压仪等设备的气流。
ASCO RB 系列微型阀门
这些紧凑、轻便的高度定制化阀门,可用于 DVT 加压疗法装置,也可作为呼吸治疗仪的氧气阀。
ASCO 076 系列低功耗微型电磁阀
这些阀门并排安装于阀组解决方案,可控制便携式呼吸治疗设备的多个流路。
家庭保健医疗器械设计中大量的组件会延长工程设计时间,增加供应链复杂性,但实际上没有必要。您可与我们合作,为设备定制阀组或其他即插即用解决方案。
我们的工程师专于流体路径设计,他们会从初始想法到产品落地全程直接与您方工程师沟通。最终完成的组件将拥有专为您的设备而设计的紧凑结构、优化流路,可提高整体便携性和性能。它们在洁净室环境下制造,进行 100% 完整生产线末端测试,可长期无故障运行。我们的快速原型设计流程加快产品进入市场的速度,还能优化设计。
与我们这类专业供应商合作,能减少需审核的供应商数量,因而能够简化工艺规程,降低供应链和监管复杂性。
ASCO RB 系列微型阀门
这些紧凑、轻便的高度定制化阀门,可用于 DVT 加压疗法装置,也可作为呼吸治疗仪的氧气阀。
ASCO 090 系列微型阀
使用这些轻巧的医疗设备用微型电磁阀提高输氧和加压治疗设备的可靠性。
ASCO 076 系列低功耗微型电磁阀
这些阀门并排安装于阀组解决方案,可控制便携式呼吸治疗设备的多个流路。
医疗设备用微型电磁阀常见问题
我们的产品属于组件,非医疗注册产品。
我们的设计理念先从独立平台产品开始,再与客户合作开发完全集成的解决方案。
我们只生产并供应家用医疗设备的流体控制组件和解决方案,而非医疗设备本身。
可以,样品专项计划可提供支持,大多数客户完成调查后几日内即可收到样品。
我们获得了 ISO 9001:2015 认证,我们的监管专家可随时有效提供产品,包括文档、流程和基础设备,帮您满足 MDR 要求。