无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-Series 090

ASCO™ 090 系列微型阀

产品描述

ASCO 090 系列是一组微型电磁阀,专为空气和惰性气体应用而设计。它们紧凑、轻盈的架构和低功耗特点使其成为便携式机械设备的理想选择。这些阀门具有 5000 万个周期以上的超长工作寿命,显著地提高了 OEM 设备可靠性。090 系列典型应用包括输氧、加压疗法和气体分析仪。

阀门驱动方式
电磁
阀体材质
PBT
介质
空气、惰性气体;氧气
端口类型
底座安装
功能
2/2 常闭
3/2 常闭
流量
0.072Cv 以下
电压
12DC;24DC
工作压力 bar (psi)
2.07 (30) 以下
工作环境
室内

特点

  • 090 系列电磁阀专为空气和惰性气体应用而设计
  • 其流量和管径比率非常适合便携式氧气治疗和加压疗法应用
  • 紧凑、轻盈的架构和低功耗特点使它们成为便携式机械设备的理想选择
  • 5000 万个周期以上的超长工作寿命,提高 OEM 设备可靠性
  • 符合所有相关的 CE 指令和 RoHS 标准

文档与图纸