无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-Series 088

ASCO™ 088 系列

产品描述

ASCO 088 系列电磁阀设计用于空气和惰性气体,同时也可用于先导其他阀门或气缸

阀门驱动方式
电磁
阀体材质
PA(聚酰胺)
介质
空气、惰性气体
端口类型
底座安装
功能
三通 - 两位三通 常闭、三通 - 两位三通 常开
流量
0.012 Cv
电压
12VDC;24VDC
工作压力
0 – 7 bar (0 – 101.5 psi)
标准/法规
IP65 / IP51

特点

  • 088 系列电磁阀设计用于空气和惰性气体,同时也可用于先导其他阀门或气缸
  • 紧凑的结构和仅 1.3 W 的低功耗使其成为便携式机械设备的理想选择
  • 符合所有相关的 CE 指令和 RoHS 标准
  • 典型应用包括:
    • 呼吸治疗
    • 牙科
    • 麻醉治疗
    • 工业分析仪

文档与图纸