无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-076

ASCO™ 076 系列微型阀

产品描述

ASCO 076 系列微型电磁阀设计用于空气和惰性气体,同时也可用于先导其他阀门或气缸。它们紧凑、轻盈的架构和低功耗特点使其成为便携式机械设备的理想选择。复杂阀组解决方案上并排安装非常适合控制便携式或小型尺寸应用中的多个流径。076 系列典型应用涵盖呼吸治疗、病患模拟器、导阀及广泛的其他普通工况需求。

阀门控制
线圈
阀体材质
PA/PBT
介质
空气、惰性气体
端口类型
底座安装
功能
三通 - 3/2 常闭
流量
0.009 Cv
电压
5 VDC、12 VDC、24 VDC - 50/60
最小工作压力 (psi)
6.9 (100)

特点

  • ASCO 076 系列电磁阀设计用于空气和惰性气体,同时也可用于先导其他阀门或气缸。
  • 紧凑的结构和仅 0.9 W 的低功耗使其成为便携式机械设备的理想选择。
  • 复杂阀组解决方案上并排安装非常适合控制便携式或小型尺寸应用中的多个流径。
  • 符合所有相关的 CE 指令和 RoHS 标准。
  • 典型应用包括:
    • 呼吸治疗
    • 病患模拟器
    • 先导阀
    • 广泛的其他普通工况需求

文档与图纸