收获和恢复

收获和恢复

通过可实时提供有用数据的受控集成解决方案改进生物制造的收获/恢复。

更严格的灌流工艺控制、更深入地洞察

随着灌流工艺和单用途技术的使用增加,生物制造商面临着高细胞浓度和不可控批量生产的挑战,可能会导致额外的加工需求和培养效果不佳。艾默生的自动化管理解决方案能够更严格地控制灌流工艺和批量程序,同时改善运营集成、资源分配、数据采集、细胞监控和完整批次可追踪性,以实现优化的回收/收获过程。

读取更多...
单击以继续读取 更严格的灌流工艺控制、更深入地洞察

现行解决方案

流量

如果在生物制造过程的收获和回收阶段中无法有效地管理流量,则可能会导致容器之间的物料传输不当,造成产品降级或产出率欠佳。流量控制不足还可能会导致回收过程效率低下,以致妨碍后续的提纯步骤。艾默生的流量管理解决方案组合采用最新的阀门和计量技术以及尖端的控制系统以增强流量管理。

物位

在容器之间传输物料时,准确的液体测量至关重要。为了防止溢出,必须准确地测量储罐液位,但是这些测量可能会受温度、压力和粘度变化影响。艾默生的导波雷达技术不会受到这些变化影响,利用微波脉冲实现准确的液位监控。此外,坚固耐用的压力变送器可以测量差压液位以实现可靠的防溢罐保护。

混合/搅拌

生物制造需要充分的混合或搅拌过程以便在容器内保持合适的温度,防止溶液中的产物出现分离,并确保缓冲剂添加得当。如果过程中的任何阶段混合不足,都可能会影响生产,甚至破坏产物或设备。艾默生技术可提供深入洞见并对混合和搅拌过程进行控制,以帮助在生物制造过程的所有阶段都能产出均匀、符合规格的溶液。

请启用 JavaScript 以使用此网站。