关于点式液位检测
艾默生提供的点式液位检测设备非常适用于高位和低位报警、溢出预防和泵控制以及检测储罐特定点的液位。
环境和安全法规不断加强对各类储罐和容器的监控,优化运营成本。
点式液位设备采用一种简单且低维护的技术来确认是否存在液体或固体。通常作为用于预防溢出的高位报警装置而安装,或者作为用于检测储罐、容器或管道是否为空的低位报警装置而安装。
Emerson™ 拥有振动音叉检测器、旋桨、振动杆和电容导波杆等多种点式液位设备,适用于各种应用。
The Emerson Solution Squad solves a critical overfill application problem on remote tanks with the Smart Wireless Rosemount 2160 vibrating fork level switch. Providing overfill protection and high and low level alarms...