Bluetooth® 连接现场仪表

Bluetooth® 连接现场仪表

蓝牙技术能够提升整个制造工业的产能、可靠性及安全性。

工作更智能、更快捷、更高效

工作更智能、更快捷、更高效

无需高温作业许可证。无需攀爬。准确。蓝牙技术可让您随时随组态、维护现场仪表或排除仪表故障,从而快速执行作业,解决简单问题,及时处理紧急情况。AMS Device Configurator 应用程序界面为艾默生产品提供了一致体验,方便获取信息。目前,Android™ 和 Windows 操作系统提供对 AMS Device Configurator 中的艾默生蓝牙技术的支持。稍后,iOS 和 AMS Trex™ 将提供对艾默生蓝牙技术的支持。探索更简单的过程,无需物理连接即可执行日常任务。

读取更多...
单击以继续读取 工作更智能、更快捷、更高效
蓝牙技术进步
产能

1. 产能

快速找到现场设备,执行与组态、设备状态和诊断相关的任务。

可靠性

2. 可靠性

保护设备,避免在环境中不必要的暴露,提高设备和过程的可靠性。

安全性

3. 安全

从安全位置访问设备信息,减少危险区域内​​的设备数量以及时间。

蓝牙连接

不必担心还要学习其他软件程序。AMS Device Configurator 蓝牙应用程序利用设备描述符与现场仪表通信,可实现与 AMS 智能设备管理系统和 AMS Trex 类似的应用程序体验,通信速度比传统的 HART® 连接快 10 倍。 
 

按照自己的方式工作。在您的优先选择操作系统上使用 AMS Device Configurator,连接到任何支持蓝牙技术的艾默生现场仪表。由于该应用程序与 AMS 智能设备管理系统和 AMS Trex 类似,因此可在有线和无线通信平台上实现相同的用户体验。

艾默生致力于提供安全、易用的蓝牙连接。内置密码保护,只需简单输入几次即可启动并快速运行。现场仪表与通信设备之间通过蓝牙传输的敏感现场设备数据均已加密处理。

为您节省订购备件、查找相关文档以及获取许可信息方面的时间。畅享 MyEmerson 数字体验,通过蓝牙连接直接访问 MyAssets,从而简化现场仪表的维护与服务。

请启用 JavaScript 以使用此网站。