含有管道、阀门和仪表的工业系统的饮料生产工厂。

普通工况阀门

用于基础工业和商用应用的阀门,可以通过配置获得各种专用功能。

应用并享誉全球的阀门

全球各地的工业和设备制造商依赖艾默生阀门推动并维持日常进程。无论是咖啡机还是关键医疗设备,我们的 2 通、3 通、4 通和隔离阀确保它们正常工作。 我们通过全球供应网络,以高标准为您提供应用和机械所需的通用阀门。

自动输水系统中的电动水泵

艾默生的无铅阀门与愈发严格的法规要求保持同步。

读取更多...
单击以继续读取 应用并享誉全球的阀门

产品








媒体和实践案例

Bill Reeson explains how redundant solenoid valves help customers solve challenges such as spurious trips.

地下水和废水运输管道

只用一个正确阀门解决多种水暖问题

一家水暖设备 OEM 受阀门泄漏、响应延迟和低能耗要求这些问题困扰。了解艾默生如何用一个电磁阀方案解决方案解决以上三大问题。 

了解客户的故事
请启用 JavaScript 以使用此网站。