电磁阀技术

电磁阀技术

先进的电磁阀技术为可靠性、性能和功耗设定了新的行业标准。 

生产工厂中两位戴着安全帽的工人

电子增强型电磁阀技术

电子增强型电磁阀技术采用世界先进的电子设备,可大幅降低用电量,并将可靠性提升到新的高度。严格的测试模拟操作,长达 5 年没有出现产品故障。支持交流和直流电源,并且不会影响功能或性能,使其能够胜任众多应用。该技术包括 2 通、3 通和 4 通电磁阀,现已提供 I 类,2 区认证。

读取更多...
单击以继续读取 电子增强型电磁阀技术

工作原理

电磁阀功能

电磁阀技术是一种通过打开或关闭阀孔来控制管道中介质流动的电气装置。电磁阀组件包括线圈、阀芯以及套筒。在常闭阀门中,柱塞回弹弹簧顶住柱阀芯塞挡住阀孔,阻止介质流经阀门。线圈加电后,产生的电磁场会抬起阀芯,使得介质流经阀门。

2 通阀

两通阀能控制介质在一个方向的流动。这些阀门可以允许液流流动或将其截断,具有常闭或常开、直接作用或先导控制型式。

直接作用式阀门用于低流速系统或者阀门两侧的压力差较低的系统。先导控制式阀门中,阀门介质的压力将用于辅助阀门的开启和关闭。此设计用于高压以及大孔径的情况。

3 通阀

三通阀通常用于针对控制阀的阀膜操作器、单动式气缸或旋转执行机构切换所施加的压力,或者将压力从其排出。此类阀门具有直接作用以及先导控制型式,并具有三个管接口和两个阀孔(一个开启则另一个关闭,反之亦然)。市售的三通阀具有常闭、常开以及通用型号。 

4 通阀

通常,四通阀用于操作双作用气缸或执行机构。此种阀门通常有四或五个管道接口:一个压力进口,两个气缸接口,另外一或两个排出接口。在位置 A,压力连通到一个气缸端口,另一个连通到排气口。在位置 B,压力和排出流向在气缸端口互逆。四通阀具有直接作用、先导控制以及 Namur板式 安装等型号。

低功率阀门可解决远程站点问题

低功率阀门可解决远程站点问题

天然气生产商选择电子增强型 3 通和 4 通电磁阀,以满足远程操作对低功率、可靠性和浪涌保护的需求。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。