您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
用于精密、自动化和严苛工况环境的气动气压缸和执行器
气动气缸又称气动执行器或气压缸,将压缩空气能量转换为自动化工业应用中的往复线性运动。针对紧凑的空间限制和严苛的工况,安沃驰气动气压缸和执行器能够提供超越性能标准且符合空间要求的解决方案。
艾默生安沃驰气缸产品系列概述
了解艾默生的电动直线运动控制解决方案
新型 AVENTICS™ SPRA 系列电动执行机构实现快速而强大的线性运动,具有高精度、高效率和多功能性。
标准气缸
我们的系列产品符合 ISO 且质量轻,涵盖各种符合专业要求的选项。
电动杆式执行机构
我们的电动执行机构可实现快速而强大的线性运动,具有高精度和高效率
NFPA 气缸
我们的 NFPA 通用气缸在非常严苛的应用中使用寿命长、易于装配且性能出色。
圆筒汽缸
紧凑但坚固设计的气缸,可以满足各种应用的严格要求。
短行程和紧凑型气缸
简便、减重的设计,近乎通用的连接性,这些非常受欢迎的气缸可工作于狭小空间。
气缸阀单元
是分散应用的理想选择,易于组装和连接,具有更宽的温度适用范围。
无杆气缸
无杆气缸包括先导和非先导型号,为严苛应用提供高性能。
引导式气缸
我们的产品在自动化应用中精确地将材料导向准确位置,并设定搬运技术标准。
双活塞气缸
气缸采用纤细可堆叠主体紧凑式设计,适用于各种自动化应用。
旋转执行器
丰富的旋转角和扭矩阀门可适用于大部分应用需求。
气囊气缸
可提供单层、双层和三层气囊气缸选项。 适用于宽泛的温度和应用环境。
专用气缸和组件
用于特殊应用的气缸、杆锁单元和执行机构。
夹爪
凭借高精度和可靠性搬运材料的夹爪选择丰富。
气缸附件
管件、传感器、电气附件和其它气缸及执行机构附件。
找到使工厂应用更智能、安全且高效运行的解决方案。
艾默生解决方案可帮助 OEM 和最终用户始终与法规变化和客户需求保持同步。
安全地确保您的一级和二级自动化包装能更快适应客户需求
艾默生的解决方案有助于更大程度地提高产出并实现生产线的灵活性。
艾默生的Grant Antczak解释了气缸和执行器上理想的气动缓冲,以及实时跟踪和查看性能的能力,帮助您充分利用设备的潜力。
自动化使奶酪生产在不牺牲质量的前提下实现现代化。
了解我们的电动直线运动控制解决方案
了解定制化气缸组件和快速交付如何提高航空航天制造企业的设备性能