值得信赖的合作伙伴
艾默生在整个氢燃料价值链中为您的应用提供可靠产品及解决方案
氢能带动绿色出行计划呈指数级增长,并将在未来十年内为数十万辆商用卡车和其他类型车辆提供动力。燃料电池系统制造商面临巨大压力,不仅要扩大产能以满足不断增长的需求,还要提高产品的安全性、高效性和可靠性。艾默生经过认证的组件专为氢能市场打造,“一站式”解决方案助您应对挑战。
压力波动会妨碍氢燃料电池以高效率和高性能运行。艾默生的氢气调压阀和阀门通过控制压力和流量,确保阀门即使在极端的工作温度下运作,也能维持氢能燃料的供应,从而充分提高效率。这些易于维护的解决方案可提供理想的能源输出,符合全球标准,并有助于降低机组故障率。凭借本地制造和支持,艾默生是您可信赖的合作伙伴。
TESCOM™ HV-7000 系列车载氢气调压阀
一种可靠、易于维护的压力控制解决方案,专用于配备储罐的工业和商用重型氢气动力车辆。
TESCOM™ 20-1200 系列氢气调压器
一种轻型调压器,适用于氢燃料电池车上的压力控制。适用于高达 70MPa 的入口压力。
ASCO™ 238 先导式通用电磁阀
一组通用阀门,专门用于处理空气、惰性气体、水和轻油。两通先导式电磁阀可节省空间并缩短安装时间。
ASCO™ 202 Preciflow 比例阀
设计用于准确控制医疗设备和分析仪表中的流量。它们可按比例控制空气和惰性气体的流量。
氢燃料电池应用要求为小分子氢气和低温环境密度特性下,实现精确的流量控制。艾默生的比例阀、电磁阀和切断阀可根据多变的工作条件快速准确地调节流量。这些阀门专为氢燃料而设计;坚固轻巧且易于安装;在新兴氢燃料电池市场全面而又专业的安全、认证产品组合中占有一席之地。
ASCO ™ 215 高流量燃气切断阀
铝制,轻型气体应用阀门,适用于控制高流量、低压空气/气体介质。先导控制,具有弹性阀座,可在 0 差压下工作。
ASCO™ 226 微型电磁阀
设计用于处理分析、诊断和治疗用医疗器械及仪器中的液体和气体。
ASCO™ 202 Preciflow 比例阀
用于医疗/分析的电磁阀,通过改变线圈的电气输入准确控制空气/惰性气体的流量。
TESCOM™ HV-3500 系列车载氢气调压阀
适用于氢燃料电池汽车的压力控制装置,可靠、易于维护,已通过 EC79 测试,可提高工业/商用车的能效并延长行驶距离。
You need expert solution partners who have the flexibility to meet a wide variety of demanding applications, from electrolyzers, hydrogen refueling station to fuel cells:
o Electrolysis processes need to be more efficient, reliable and safe than ever before
o Hydrogen filling stations require systems that meet the highest performance and safety standards.
o Fuel cells must offer greater reliability and a smaller footprint.
With growing interest in hydrogen-powered vehicles and power systems, and the push for greener energy, the demand for hydrogen is greater than ever before. With this increasing demand for Hydrogen fuel cell vehicles, customers are looking for safe, reliable equipment that operates efficiently under high pressure dispensing conditions.
氢燃料电池制造常见问题解答
燃料电池是一种将化学能转化为电能的装置。质子交换膜(PEM)燃料电池是最常见的燃料电池之一,通过氢与氧的电化学反应发电,进入环境的产物只有水(H2O)。
氢元素非常丰富,用于燃料电池应用是一种零碳排放的绿色能源。
燃料电池可用于各种需要用电的场合,包括为公共汽车和卡车等道路车辆供电,为建筑物提供固定电源等。