无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-HV-3500

TESCOM™ HV-3500 系列车载氢气调压阀

产品描述

TESCOM HV-3500 系列双级减压器是一种可靠、低维护压力控制解决方案 。经 EC79 验证的解决方案专门为工业和商业中型及重型氢气燃料电池车辆车载应用设计,使制造商能够更大限度地提高燃料效率,让车辆续航更久。HV-3500 在多种操作条件下能提供一致的压力和持续流量 。适用于高达 35.0 MPa 的标称入口压力 ,流量可达到 3.2g H2/S.

额定入口压力
5076 psi / 35.0 MPa / 350 Bar
最大入口压力
6345 psi / 43.8 MPa / 438 Bar
最小入口压力
290 psi / 2.0 MPa / 20.0 Bar
*在低于此最小压力的压力下操作可能会限制最大流量
设计耐受压力
额定入口压力值得150%
压力额定值
符合 ANSI/ASME B31.3 规范
密封等级
气密型
工作温度
-40 °F 至 +185 °F / -40 °C 至 +85 °C
流通能力
Cv 0.17
入口压力衰减特性
0.05 psi / 3.4 mbar 每 100 psi / 6.9 bar 入口压力变化
过滤器
10 微米
*10 μm 过滤器用于初始系统组件保护。本产品设计用于洁净无杂质氢气。您的系统应在调压器之前进行适当过滤,以防止污染。
316 不锈钢
阀体
化学镀镍铝6061-T6
阀座
聚酰亚胺 (Vespel® SP1)
O 形圈
丁橡胶 (丁纳橡胶)
主阀
316 不锈钢
阀弹簧
316 不锈钢
1 级和 2 级弹簧
17-7 不锈钢
活塞
316 不锈钢
传感器
铝 6061-T6
其余部件
300 系列不锈钢 、铝 6061-T6 、聚酰亚胺 (Vespel® SP1)
清洗
CGA 4.1 和 ASTM G93
重量
3.5 lb (1.6 kg)

特点

  • 双级和主动密封设计,为燃料电池提供一致的压力和连续氢气燃料供应,降低下游过压风险
  • 卓越的关断性能
  • 耐腐蚀镀镍铝阀体
  • 设计适用于各种车辆运行条件和各种系统压力设置
  • 小巧轻便的配置
  • 专门设计的形状和标准安装孔,便于安装
  • 标准接口方便客户集成传感器和安全阀
  • 本地生产和支持

文档与图纸