无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-HV-7000

TESCOM™ HV-7000 系列车载氢气调压阀

产品描述

TESCOM HV-7000 系列两级减压阀是一种可靠、低维护的压力控制解决方案,专用于储罐额定压力最高 700 bar (10,150 psi) 的工业和商用重型氢气动力车辆。在各种工作条件下,HV-7000 能以燃料电池或氢内燃机所需的适当压力维持 5 g/s 以内的氢燃料流量,更大限度地提高汽车燃料效率。HV-7000 的防污染设计实现可靠性和长使用寿命,降低车辆拥有成本。

额定入口压力
700 bar / 10,153 psi
最大入口额定压力:
875 bar / 12,691 psi
最小入口压力
至少出口压力的 150%
*在低于此最小压力的压力下操作可能会限制最大流量
设计耐受压力
150% 标称入口工作压力
额定压力
符合 ANSI/ASME B31.3 规范
出口压力范围
10-30 bar / 145-435 psi
密封等级
气密型
工作温度
-40°F 至 +185°F / -40°C 至 +85°C
流通能力
Cv=0.17; 5 g H2/sec
入口压力衰减特性
入口压力每 6.9 bar 变化衰减 6.2 mbar/ 入口压力每 100 psi 变化衰减 0.09 psi
过滤器
10 µm
*10 μm 过滤器用于初始系统组件保护。本产品设计用于洁净无杂质氢气。您的系统应在调压器之前进行适当过滤,以防止污染。
阀体
无色阳极氧化涂层 6061-T6 铝
阀座
聚酰亚胺
O 型圈
丁腈橡胶
主阀
316 不锈钢
阀弹簧
316 不锈钢
活塞
316 不锈钢
传感器
6061-T6 铝
1 级和 2 级弹簧
17-7 不锈钢
其他部件
300 系列不锈钢 、6061-T6 铝、聚酰亚胺
清洗标准
CGA 4.1 和 ASTM G93
重量
3.5 lbs / 1.6 kg

特点

  • 完全密封设计,关断性和耐污染性强
  • 耐腐蚀镀镍阳极氧化铝阀体
  • 氢相容性材料
  • 冗余密封设计和集成过滤器实现安全性和可靠性
  • 双级减压能更大程度地减少入口衰变特性,向燃料电池稳定输送压力
  • 流量最高 5 g/s
  • 出口压力范围大:10-30 bar / 145-435 psi

文档与图纸