无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-20-1200

TESCOM™ 20-1200 系列氢气调压器

产品描述

20-1200 系列是一种轻型调压器,适用于氢燃料电池车上的压力控制。它适用于高达 70 MPa 的入口压力,内含一个集成的 10 微米过滤器,防止安装过程污染。20-1200 是轻型和重型工业及商用车辆(如公共汽车和卡车)的理想选择。

额定压力
最大入口压力:5100psig/351bar(铝制阀体) - 10,200psig/702bar(不锈钢阀体)
最大出口压力:450psig/31.0bar
阀体材质
铝 6061-T6(无电解镀镍),316 不锈钢
阀座材质
Vespel®
O 型圈
丁腈橡胶
主阀体材质
316 不锈钢
传感器材料
铝 6061-T6
10 微米过滤器
316 不锈钢
其他部件
300 系列不锈钢、Teflon®、18-8 不锈钢
工作温度
-30°F 至 165°F/-34°C 至 74°C
端口尺寸和类型
进口和出口类型:SAE、NPTF
进口和出口尺寸
1/4 进口,1/4 出口,1/4 压力表
3/8 进口,1/2 出口,3/8 压力表
3/8进口,3/8 出口,1/4 压力表
流通能力
Cv = 0.50
重量(近似值)
1.4lbs/0.6kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 活塞感应设计提供更长的使用寿命并提高安全性
  • 高流量和最小的流量减弱
  • 平衡阀设计可最大限度地减小供应压力效应
  • 轻量、精密加工的铝结构
  • 广泛用于各种温度、流量和压力下的应用
  • 提供各种预设的出口压力
  • 10 微米、316 不锈钢过滤器

文档与图纸