保证您的系统不过时。将 老的90-30 或 90-70 系列控制器转换为行业领先的RX3i 解决方案。

从 90-30 或 90-70 冗余完全转换为 RX3i

我们的专业知识,助您一臂之力。我们使您轻松完成转换。

只需两个小时内即可升级到工业 4.0

过时的控制器,如 90-30 或 90-70 系列使您从工业 4.0 中获得的效益受限。毫不费力地升级到当前行业领先的 PACSystems RX3i,并通过安全访问实时信息和在控制器上的边缘计算引擎所做的分析,以更快的速度、更好的性能和更优的结果获得更高效益。如果觉得任务艰巨或情况特别复杂,艾默生专家随时可以提供帮助。我们的团队将在两个小时内帮您完成升级。

读取更多...
单击以继续读取 只需两个小时内即可升级到工业 4.0
从 90-30 或 90-70 冗余完全转换为 RX3i
Exchange 365 用户社区

Exchange 365 用户社区

参与 Exchange 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。

阅读更多

最新资讯

艾默生新款小巧坚固的工控机为工业车间到云的连接而生

预装了 Movicon 软件和 PACEdge IIoT 平台的 PACSystems IPC 2010 使工业边缘数据可视化应用具备高性能计算能力

艾默生最新发布的SCADA 软件可加快简化工厂的自动化

模块化、可扩展的 Movicon.NExT 4.2 建立于开放框架上,采用现代工程图学,提高了性能并降低了部署成本

艾默生的新一代机器可视化解决方案让原始设备制造商 (OEM) 系统脱颖而出,并且改善了用户操作

PACSystems RXi HMI 具有针对数字化时代的可视化功能:直观图形、类似智能手机的易用性、不受地点限制的协作性和工业级坚固耐用性
请启用 JavaScript 以使用此网站。