Micro Motion™ G-Series Coriolis Flow and Density Meter

Micro Motion G 系列科里奥利流量和密度计

Micro Motion G 系列非常适用于各行各业的过程监控和优化应用,通过预配置型号实现轻松选择,安装简单,在紧凑性方面属市场佼佼者,可与新型 Micro Motion 变送器 4200、1600、4700 和 5700 快速连接,并通过 Smart Meter Verification™ 简化维护。

读取更多...
单击以继续读取 Micro Motion G 系列科里奥利流量和密度计

口径

Micro Motion G 系列管道尺寸
G300M

Micro Motion™ G300M 科里奥利仪表,3 英寸 (DN80),316L 不锈钢

高准 G300M 科里奥利流量计
3‘’ (DN80)
CL150 法兰:22.94” (58.3 cm)
CL150 法兰: 77 lb (35 kg)
G200M

Micro Motion™ G200M 科里奥利仪表,2 英寸 (DN50),316L 不锈钢

高准 G200M 科里奥利流量计
2” (DN50)
CL150 flange: 20.73” (52.6 cm)
CL150 法兰:40 lb (18.1 kg)
G100M

Micro Motion™ G100M 科里奥利仪表,1 英寸 (DN25),316L 不锈钢

高准 G100M 科里奥利仪表
1” (DN25)
CL150 法兰: 30.0 cm (11.83 英寸)
CL150 法兰:12 lb (5.4 kg)
G050M

Micro Motion™ G050M 科里奥利仪表,1/2 英寸 (DN15),316L 不锈钢

高准 G050M 科里奥利仪表,1/2 英寸 (DN15),316L 不锈钢
½” (DN15)
CL150 法兰:9.82” (24.9 cm)
CL150 法兰:10 lb (4.5 kg)
G025M

Micro Motion™ G025M 科里奥利仪表,1/4 英寸(DN6),316L 不锈钢

高准 G025M 科里奥利仪表
¼” (DN6)
CL150 法兰:8.05” (20.4 cm)
CL150 法兰:8 lb (3.6 kg)

使用方法

科里奥利易用性

科里奥利技术可实现在液体和气体应用中进行高精度质量流量和密度测量。将传统体积流量计升级至 Micro Motion G 系列科里奥利流量和密度计,以更高的精度优化过程,并以合理的价格实现更佳的数据采集。

读取更多...
单击以继续读取 科里奥利易用性
高准 G 系列科里奥利易用性
C028-Micro-Motion-G-Series-Ease-Installation

安装

作为市场上结构比较紧凑的科里奥利双管设计,Micro Motion G 系列在取代传统流量计、设计空间有限的滑轨或者减轻重量以适应移动或海上应用时,更易与现有管道相容。

读取更多...
单击以继续读取 安装

连接性

通过大屏幕和按钮、故障诊断历史数据记录、远程无线组态、增强连接选项以及与现有两线制和四线制布线的完全兼容性,新型高准变送器非常简单易用。

读取更多...
单击以继续读取 连接性
高准 G 系列科里奥利易连接性
C028-Micro-Motion-Smart-Meter-Verification-Ease-of-maintentance

维护

利用先进的过程诊断和智能仪表自校验功能降低维护成本,延长正常运行时间。无需中断过程即可远程确认科里奥利流量计的工作情况。

读取更多...
单击以继续读取 维护
请启用 JavaScript 以使用此网站。