低温技术
流体自动化技术旨在应对严苛、低温条件下的挑战。
艾默生低温电磁阀和空气操控阀即便在极端工况中也能可靠运行。仔细甄选的材质和专业性设计可以应对收缩、休眠及相关问题。
艾默生提供经广泛测试的认证部件,可运行于低至 -40 至 -60°C(-40 至 -76°F)的温度环境。阀门经过 CSA、UL 和 FM 认证,其设计具备必需的防护模式和全球认证,可用于安全区域和危险场所。
案例研究
本文将研究购买低环境温度应用阀门、气缸及其他流体自动化设备时需要注意的五项关键品质,并探讨支持性技术的要求、性能及发展。