无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-HV427

ASCO™ HV427 系列燃气切断阀

产品描述

ASCO HV426 系列是一组低温不锈钢燃气关断阀,用于恶劣环境中的商业和工业气体燃烧器。其直流峰值保持结构功耗低,坚固结构则实现一致和可靠操作。阀门拥有弹性软阀座,可实现气密切断,需要的最小差压为零。适用于储罐加热器、管线加热器、焚烧炉和燃烧烟道。

功能
两通 — 2/2 常闭
阀门动作
电磁
媒体
天然气
管道/端孔尺寸
1/4";1/2";3/8";3/4"
阀体材质
不锈钢
电压
24 AC;110 AC;120 AC;230 AC;12 DC;24 DC
端口类型
NPTF
流量
6.0Cv 至 14.0Cv;2.0Cv 至 6.0Cv;1.0Cv 至 2.0Cv
最大差压/最大工作压力
真空至 150PSIG
工作环境
室内;室外;危险位置
标准及法规
CSA

特点

  • 环境温度范围为 -40°C 至 52°C(-40°F 至 125°F),适用于各类应用
  • I 类 1 分类防爆外壳标准
  • 最大工作差压为 3.4bar (50psi)
  • 符合自动燃气阀门 Z21.21、CSA 6.5 C/I 安全切断标准
  • 符合 ANSI/ISA-12.27.01.2003 单密封要求
  • 符合 NACE MR-0175 的冶金要求(仅限直流)
  • 提供 1/4"、3/8"、1/2"、3/4" 和 1" 的管道尺寸
  • 提供 AC 和 DC 电压型号

文档与图纸