功能安全
负责关键过程应用的工程师向艾默生寻求自动化技术,以期获得功能安全、坚固耐用的安全完整性等级 (SIL) 解决方案。
功能安全的重点是识别潜在的危险状况并采取相应的纠正措施,避免或降低事故的影响,从而降低设备或系统内部风险级别。功能安全依赖于主动、自动安全技术应对潜在危险状况。
艾默生在 ASCO 功能安全性解决方案中提供冗余、手动复位和行业认证的先导阀和电磁阀。我们的阀门均按 IEC 61508 获得 Exida 或 TÜV 认证,达到 SIL 3 标准。
材料防腐蚀,专为高可用性应用而造。功能包含可以在运转中断前诊断出问题的自测试能力,以及一套容错先导阀系统。
艾默生提供先进的安全性解决方案,以达到所需的安全完整性等级。