无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-323

ASCO™ 323 系列冗余线圈先导阀

产品描述

323 系列冗余线圈先导阀非常适合可用性和可靠性要求高的应用。线圈为表决 2oo2。

阀门驱动
电磁 - 空气先导
阀体材质
黄铜、不锈钢
介质
空气、惰性气体
接口尺寸
¼” 至 ½” NPT
接口类型
NPT
功能
2oo2 或 2oo3 组态的冗余阀(常闭或常开)
流量
1.5 至 4 Cv (1.3 至 3.5 v)
最大工作压差
150 psi (10.3 bar)
环境温度范围
交流:-4°F 至 125°F(-20°C 至 52°C;直流:-40°F 至 140°F(-40°C 至 60°C)
标准/法规
UL 认证、CSA 认证电磁阀,符合适用的 CE 指令、SIL 3 能力

特点

  • 冗余线圈设计非常适合可用性和可靠性要求高的应用。
  • 线圈为表决 2oo2。
  • 对一个或两个线圈通电,会使导致阀门移动,受控设备维持在移动位置。要使受控设备回复到未移动位置,两个线圈都必须断电
  • 常闭结构具备 SIL 3 能力,通过 Exida 认证

文档与图纸