商用洗衣设备

商用洗衣设备

艾默生组件可优化工业洗衣设备中冷热水、蒸汽、空气和燃气的处理。

商用洗衣流体自动化解决方案

商用洗衣设备要求高流量和 BTU,因此需要强大的流体和运动控制组件。ASCO 阀门和控制产品是艾默生的完整平台解决方案的构成单元,可以承受商用洗衣运转的压力。我们的产品系列在工业洗衣过程的每个阶段都同时具备安全性和高效性:清洗、挤压、烘干、分离、熨烫和折叠。

我们的解决方案通过 ASCO 的卓越服务、安全性和可靠性优化了产出。

读取更多...
单击以继续读取 商用洗衣流体自动化解决方案

现行解决方案

清洗

ASCO 角体活塞阀和蒸汽/热水阀

 

这些坚固耐用的阀门设计用于管径在 2 1/2 英寸及以内和压力高达 150 psi 的水和高压蒸汽应用。应用于大批量洗衣机、重负载洗衣机、干洗以及回收滑轨。

 

如果您指定这些受欢迎的高流量长使用寿命型号,将获得增大 60% 的流量和更高的吞吐量。它们同时适用于蒸汽

和热水工作,降低了库存,而且还设计为可以快速轻松进行维护。

挤压

清洗后对织物进行挤压以便排走剩余水分。此步骤可以大幅降低烘干过程的能耗和时间。
整批织物被挤压在两个大型面板之间,水分通过板的推动被挤压出来,然后排走。
挤压可以在暖温下进行,有助于烘干过程,也使得织物延展性更好。
可靠的空气处理和 ASCO 电磁阀提高了吞吐量并显著减少机器停机。 

重负荷清洗

重负荷洗衣机,也称为洗脱机,运行方式类似于家用前开式洗衣机,但容量是后者的 3-30 倍。单个批次的织物在一个腔室内清洗时历经洗涤、脱水、漂洗和最后脱水的循环,利用离心力甩脱水分和洗涤剂。

机器成本效益高,但采用的组件可以承受这个过程的压力。ASCO 阀门凭借优质服务、专业技能、耐用性和可靠性提高使用寿命和生产力。

烘干

烘干机装有一个可旋转的通风圆管,允许空气流通。空气通过连接到管道的燃气加热器加热,并吸入旋转的管道。热气流经翻滚的织物进行全方位加热并烘干水分。水转变为水气并排到管道上方,最终使织物干燥松软。

可靠的高流量 ASCO 组件可以安全地排出热气,加快烘干速度,减少停机时间。 

熨烫和折叠

熨烫机采用长型加热气缸,通过旋转拉动织品。它用力压向另一个旋转气缸,挤压两个气缸间的织物,祛除褶皱。 

折叠机采用传送带将织物往上提并垂挂在滚轴上。经过重复的滚轴垂挂和空气脉冲冲击,织物形成横褶皱,然后折叠整齐。

耐用的 ASCO 蒸汽阀和比例阀将大幅提高蒸汽和空气效率,减少机器停机。

请启用 JavaScript 以使用此网站。