无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-320

ASCO™ 320 系列电磁阀

产品描述

ASCO 320-s 系列是设计用于多种工况应用的通用电磁阀。这款直动式电磁阀适用于宽电压应用、恶劣环境、直接安装、滴落控制和长使用寿命要求。适用于分析和诊断设备、除尘器系统、生命科学、冲压室和金属冲压。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共517条)
:
阀门控制
电磁 - 直动式
阀体材质
黄铜、不锈钢
介质
空气、惰性气体、轻油、水
管道/接口尺寸
1/8 "; 1/4 "
接口类型
G ISO228/1-G BSPP
功能
三通 - 两位三通 常闭、三通 - 两位三通 常开、三通 - 两位三通 通用
流量
0.04 至 0.2 Kv、0.2 至 0.43 Kv
电压
24 DC、48 DC、24 AC、48 AC、115 AC、230 AC | 50
最大差压/最大工作压力
真空至 10.3 Bar、真空至 150 PSIG、超过 34.5 Bar、超过 500 PSIG、10.3-34.5 Bar、150-500 PSIG

特点

  • 所有 NPT 螺纹均位于阀体内,允许直连管道系统
  • 0压差运行
  • 提供黄铜和不锈钢材质
  • 可安装在任意位置
  • 长使用寿命版本的设计避免了金属与金属之间的接触摩擦,在干燥气体或燃气应用中最高可达 2000 万次循环动作。轻松应对快速循环或常带电工况
  • 适用于恶劣环境的版本实现低功耗以及阀门和执行机构快速关断。电磁阀经过 UL、CSA、ATEX 和 IIECEx 认证
  • 新一代RedHat可实现宽电压范围及低功耗运行电磁阀线圈满足美标防爆等级Class I, Division 2

文档与图纸