无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-222

ASCO™ 222 系列蒸汽阀门

产品描述

ASCO 222 系列电磁阀专为商业洗衣和厨房设备、塑模、蒸汽雾化灭菌器和高压釜应用中的高温应用而设计。这些先导式阀门采用 Y 形阀体浮动式阀塞或阀膜设计,既耐用又可靠。

产品

Search
产品无结果
阀门执行器
电磁
阀体材质
黄铜;不锈钢
介质
热水;蒸汽
管道/端口尺寸
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "
端口类型
NPTF
功能
两通 - 2/2 常闭
流量
1.0 Cv 至 2.0 Cv;2.0 Cv 至 6.0 Cv;6.0 Cv 至 14.0 Cv
电压
110 AC;12 DC;120 AC;120 DC;208 AC;220 AC;24 AC;24 DC;240 AC;440 AC;48 DC;480 AC - 50;60;50/60
工作环境
危险;室内;室外;冲洗
标准/法规
CSA;1 型;2 型;3 型;3S 型;4 型;4X 型;6 型;6P 型;7 型;9 型;UL

特点

  • 专为高温流体而设计
  • 可用于高达 125 psi 差压和 355°F 的蒸汽工况
  • 有 1/4 英寸至 1 英寸的尺寸可选

文档与图纸