在线预测和保护系统

在线预测和保护系统

为关键资产选择合适的系统

通过合适的在线系统提高安全性和可用性

要确保您的资产始终获得保护,免受意外故障的影响,需要选择合适的在线系统,保证关键资产的生产。安全法规和保险要求规定应使用符合 API 的保护系统,而预测智能等现代方法可帮助您放心操作关键资产。为了解决工厂平衡问题,可扩展系统可以持续提供工况监测数据,特别在瞬态工况下。

读取更多...
单击以继续读取 通过合适的在线系统提高安全性和可用性

根据应用选择合适的系统

最为关键

AMS 6500 ATG 不属于传统保护系统——而是一套用于关键资产的现代化保护及预测方法。AMS 6500 ATG 采用可配置用于采集预测数据的灵活卡片、一台连接到 DCS 的嵌入式 OPC 服务器和一款手机应用,即可在工厂网络的任意位置查看数据。

AMS 6500 ATG 滑块在替换过时的保护系统时,将使用与大部分现有保护系统相同的电缆、传感器和外壳,简便而又经济高效地添加预测功能。

电厂外围设备

对于某些旋转资产以及与之相关的过程,基于路径的定期数据收集不足以显示资产工作情况。在线状态监控可以提供所需的数据频率和类型,以便在正常操作期间持续解决开发问题,并在瞬变工况中快速响应突发变化。艾默生的 AMS 6500 机械状态监控系统具有多功能、可扩展的特点,可部署于各种组态,以便根据应用需要提供在线工况监控。

现场 - 已安装的保护

虽然大多数工厂会通过对所有生产资产的保护而获得益处,但事实上,传统系统的费用和机架要求并不具有成本效益。AMS 3000 是一套紧凑型的现场安装解决方案,可为各种机械(如泵、压缩机、离心机、鼓风机和发电机)提供双通道保护。插座和接线取决于所选的测量类型而有所不同:例如振动或轴承振动、位置、速度和键。

故障 - 排除

AMS CSI 2600 机械健康专家满足双通道便携式分析仪和永久安装的在线振动监测设备间的需求。它可作为临时全天候监控问题机器的理想解决方案。不管是诊断可疑负载、速度或批次相关问题,让新机器联机,还是在从供应商接收机器前验证临界速度,AMS 2600 都能够提供可量化的答案。

超速保护

关键旋转设备如果出现超速状况,可能会损坏您的设备并伤害现场的员工。此外,维修或更换损坏的设备既费时,成本又高。瞬态和正常操作期间,AMS 6300 SIS 会针对负载突然丢失和意外变化造成的超速状况,为设备提供保护。此外,相同的传感器还会验证转动设备的旋转方向,确保您的资产工作正常。

请启用 JavaScript 以使用此网站。