储罐存储
所有储罐均采用相同的精确仪表
储罐测量精度对于储罐计量应用至关重要,也是仪表非常重要的特性。对于大型储罐,容积误差迅速扩大。
除了具备出色的仪表精度,艾默生推出的罗斯蒙特储罐计量雷达液位计可实现稳定的温度测量,不因环境变化产生漂移。
在大型储罐中,温度可能会相差几度。多点温度传感器可以测量不同高度的温度,从而提供补偿性的平均值。
罗斯蒙特储罐计量系统能够实现:
Secure efficient tank farm operations, reduce risk and minimize measurement uncertainty with the scalable and open architecture Rosemount Tank Gauging System from Emerson.
Learn more: www.Emerson.com/Rosemount-TankGauging