您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
我们提供一系列焊接技术,可帮助世界各地的汽车制造商制造更轻、更节油的汽车。
必能信针对发动机舱组件的全系列焊接技术可以帮助汽车制造商降低成本,满足更加严苛的燃油标准。从歧管到碳罐,我们与制造商携手合作,共同确定最佳焊接工艺过程。无论是使用激光、振动和超声波技术的新成果,还是应用久经考验的热板、红外、高温以及旋转等焊接技术,我们都能通过遍布全球的应用实验室与您合作,设计并实施最为恰当的解决方案。
进气歧管新标准
了解适用于齿条齿轮护罩的最佳焊接方案
减轻车辆重量是汽车制造的一个重要目标。必能信焊接技术可以帮助制造商实现这一目标,并确保更高的产量。应用振动摩擦焊接技术之后,歧管可以使用两半部件接合而成,不再需要以单个部件方式一体化模制。这可降低成本,缩短周期时间。
以此种方式制造的歧管能够承受发动机燃烧产生的爆破压力,已成为行业标准。
通过向已有气缸内装入更多组件,涡轮增压器技术使汽车制造商可以从排量较小的发动机中获得同样强劲的性能,同时减少排放。必能信的塑料焊接技术可以为涡轮增压器制造排气外壳,使其能够经受严苛的高温高压运行工况。该技术能助力制造商满足减轻车辆重量和降低成本的目标。
必能信的塑料接合技术在帮助汽车制造商减少有害排放物方面发挥着积极作用。塑料焊接将碳罐定位到汽车传动系统中,确保化学排放物从燃油系统进入到环境之前被碳罐捕获。该技术可针对客户的不同需要进行定制,以满足特定的发动机需求、油箱尺寸以及法规要求。
必能信的激光技术可以将包含敏感或精密组件且可能因振动、加热或其他焊接方式损坏的塑料部件安全接合到一起。激光焊接使用的力较小,且不会产生振动,因此对于这些部件而言更加安全。必能信的焊接技术可以为电子控制装置 (ECU) 制造保护性外壳,因为此种装置的执行的操作对于车辆的运行至关重要,包括调节燃料喷射系统、点火正时以及怠速控制系统等。
通过简洁的外饰件接合实现更为灵活的产品设计,从而降低生产成本。
降低能量需求并尽可能减少组件的热应力。
以超出预期的创新设计和表面处理激发最终客户的灵感。