无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-GVX-3HR Clean Vibration Technology Welder

Branson GVX-3HR

产品描述

GVX-3HR 采用了清洁振动摩擦技术,代表着振动摩擦焊接的精度、速度和一致性达到了全新水平。该产品包含所有主要的选项套件,可更大程度地提高性能。

振动头驱动功率额定值
30 kW
升降台最大速度
500 mm/s
致动
伺服
认证
符合 CE、ISO 及 ANSI 标准
通讯协议
CANOpen
冷却系统
空气冷却
数据接口
USB(4 个),以太网

特点

  • 通过闭环传感器的连续反馈控制,确保准确性和可重复性,从而提高焊接质量和一致性
  • 极短的周期时间支持高速的自动化应用
  • 与传统的振动摩擦焊接机相比,升降台更大 (1070 x 600 mm),但占地面积更小
  • 用户友好的工业 PC 控制,可改善操作员体验
  • 与类似的液压机械相比,伺服制动可减少维护,增加正常运行时间,并减少约 35% 的能耗。
  • 配备双轴红外预热,可更大程度地清除颗粒、溢料及其它可见污垢,适用于需要清洁焊接的应用。
  • 必能信设施网络遍布全球,可提供快速响应的当地专业技术支持和维修服务

文档与图纸