无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-GLX-3 Laser Welder

Branson™ GLX-3 系列激光焊接机

产品描述

Branson GLX-3 激光焊接机可满足您制造大型塑料部件的需求,以及行业对自动化和 IIoT 能力(工业 4.0)日益增长的需求。GLX-3 采用先进的同步透射红外激光(Simultaneous Through-Transmission Infrared®,STTlr®)激光焊接技术,可为您提供更大的设计自由度,助您实现更高的生产量,并且能在保证出色焊接强度和质量的同时提供优异的速度和灵活性。

升降台最大速度
500mm/s
执行器
伺服
传递至焊接线的激光能量
高达 2000W
通讯协议
CANopen
冷却系统
水冷和风冷
数据接口
USB、以太网

特点

  • GLX 代表了大中型塑料部件焊接技术的高水准。
  • GLX 具有激光焊接的重要优点:高质量、无颗粒的焊缝、组合 3D 外形和灵敏组件时更大的设计灵活性、更好的材料兼容性和焊接强度。
  • 必能信独特的激光焊接工艺 — 同步透射红外激光(Simultaneous Through-Transmission Infrared,STTIr)技术,可在 0.5-5 秒内完成 1m 标称焊接长度的焊接。
  • GLX 使设计者可以在大型部件设计中加入几乎不可见的无颗粒焊接线,获得高水准的美观度、高水平的性能以及高效的生产效率。
  • GLX 的设计符合激光和机器安全性的全球最高标准。
  • 准确的熔化焊接深度控制
  • 必能信网络遍布全球,可提供快速响应的当地专业技术支持和维修服务。

文档与图纸