智能调试
解除现场设备与软件设计的关联,改进项目的适用性。
智能调试是一种过程辅助技术,可简化包括系统设计、设备绑定和组态、测试以及存档在内的整个调试过程。
智能调试可切实提高项目执行的整体确定性,确保自动化项目满足紧张多变的时限要求。 该过程的基础很大程度上依靠手动任务自动化和技术自动完成工作。
“一次定义,多次使用”说明了使用 AMS 设备管理器批量传输配置 HART 设备的高效方法。 用户定义模板,随后将模板同时应用于多个设备。 这种方法显著地减少了配置时间,同时简化了更改多个设备配置的过程。
控制逻辑配置可独立于现场设备的 I/O 分配,单独进行,因此智能调试改变了执行自动化项目的方式。
I/O 物理设计与控制策略配置解耦,大大降低了现场设备安装和控制系统配置间的进度依赖性。
智能调试通过 HART 现场设备标记,自动将现场设备引用绑定至控制策略。 这种设备绑定的自动化让后期变更的响应变得更快。 由于智能调试允许将硬件和软件的绑定推迟到流程后期,项目团队对之后设计出现变更时,可以更加灵活、精准地响应。