您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
使用 I/O 按需配置,减少与设计和管理 I/O 自动化子系统相关的困扰。
了解更多
传统的自动化项目过程中,I/O 硬件和软件紧密集成,若 I/O 自动化子系统出现即使非常简单的变更,也会导致项目的重大延迟。
使用电子布线(Electronic Marshalling)可在需要时随时随地在工厂任何位置添加 I/O。 当项目范围增加时,您的设计团队也有足够的灵活性,将新增的项目范围整合到他们的控制策略设计和实施中,不影响项目进度。
I/O 硬件设计无需再拖到最终过程设计时进行。
在电子布线系统中,每个接线端子都有一个单通道特征化模块(或称为 CHARM)。通过它,现场导线的任何信号类型都可在任何地方进行端接。 现场导线端接在端子板上,无需从布线面板至 I/O 卡的传统交叉布线。 每个 I/O 通道都通过 DeltaV 系统软件,被自动映射到适当的控制器。
电子布线使用 CHARM 作为 I/O 终端器,可单独替换,不影响其他通道。 每个 CHARM 都可以作为保险丝,预防故障波及其他 CHARM。
电子布线保证了灵活性,使后期的 I/O 变更更易处理。 无需在安装早期分配 I/O,因为任何 I/O 可以被配置给任何控制器。 添加控制器无需费太多力气进行重新设计。 所有 HART I/O 均可通过 DeltaV 分散式控制系统自动感应和绑定。
执行后期变更或添加新 I/O 时无需对现有接线或机柜进行调整。
接线可以开始的更早,并且后期变更可在不改变任何线缆的情况下顺利完成。
使用 CHARMs 进行电子布线可简化设计和施工。
无需增加额外费用或影响启动计划,即可实现项目的后期变更。
通过减少现场跳闸次数以及任务量,帮助您按期完成项目。
使用现场和远程监控服务,优化您的机械状态。
通过各种培训选项提升员工绩效,提高工厂可靠性。
将先进的思想、广博的经验与领先的技术相结合,帮助您应对会对运营产生重大影响的关键问题。