Fisher 软件

艾默生的 Valve Reliability Suite™ 解决方案

通过互联、直观的预测性阀门监测,改变阀门与世界的互动方式。

什么是阀门组态和诊断软件?

组态和诊断软件帮助用户对仪表进行组态,获得良好性能,并监测阀门的工作情况。使用阀门时可进行该操作,而不会对流程造成干扰。ValveLink™ 软件通过用户友好界面,从标准的 PC 平台或现场设备与 HART® 和 FOUNDATION™ 现场总线 FIELDVUE™ 数字阀控制器进行远程通信。该软件提供有价值的数据,避免代价高昂的停机,对仪表进行组态、提升了性能并 正确诊断仪表问题。

读取更多...
单击以继续读取 什么是阀门组态和诊断软件?
C011 - ValveLink

软件选项

常见应用

ValveLink™ 软件能帮助您设置和标定阀门组件、监控状态和警报、测试阀门行程、执行阀位测试、运行阀门信号以及查看和保存诊断测试。

桌面软件

ValveLink™ SOLO 帮助用户直接在笔记本电脑上对 HART 和 FOUNDATION 现场总线 FIELDVUE 数字阀门控制器进行组态、标定和诊断。


ValveLink™ DTM 可与现场设备工具(FDT)框架应用集成,对 FIELDVUE 数字阀门控制器进行诊断。ValveLink™ DTM 由 FDT 组认证。


ValveLink™ SNAP‐ON 能与 AMS 设备管理器集成,执行任务。与 AMS 设备管理器集成后,即可通过 DeltaV™、Ovation™、PROVOX™、HART 多路复用器和 HART 调制解调器,与 FIELDVUE 数字阀门控制器进行通讯。


适用于 PRM 的 ValveLink™ PLUG-IN 可与 Yokogawa 工厂资源管理器(PRM)集成。

诊断

性能诊断可对阀门组件进行持续分析,在不干扰控制阀工作的情况下收集数据。软件可检测空气泄漏、阀门组件摩擦和死区、空气质量仪表、连接松动、供给压力限制和阀门组件标定的问题。在找到问题后,诊断程序会提供问题描述、问题严重性和可能的原因,并给出推荐措施。性能诊断测试可根据用户要求进行,或按照预定的日、周、月或年计划来进行。

MOBILE 软件

ValveLink™ Mobile 软件可通过 Trex 通信器等便携式设备收集现场诊断信息,并将这些数据无缝集成至 ValveLink™ 系统。通过 Trex 通讯器上的大触摸屏,可以轻松查看所有阀门诊断细节。通过 ValveLink™ Mobile 软件生成的数据文件可传输至任何 ValveLink™ 软件选项进行分析和存档。

组态和标定

由工厂执行的 ValveLink™ 软件特性曲线性能测试适用于所有 Fisher™ 控制阀组件,包括 FIELDVUE™ 数字阀门控制器。特性曲线性能测试能在出厂前为组装阀门创建性能基准。这一基准为未来数据比较提供了标准,使您能追踪控制阀的工作状态,并提高阀门性能。


控制阀诊断

控制阀诊断

了解费希尔仪表和软件如何帮助您诊断控制阀组件的状况。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。