用于高速列车的气动系统

铁路用气动和控制技术

铁路专用的气动解决方案和接近开关,再加上多年的经验,让艾默生成为可靠的合作伙伴

用于客车的气动系统

致动和控制 – 艾默生是铁路应用的首选

每天需要进行大量移动工作,这意味着您需要值得信赖的合作伙伴和技术。艾默生就是这个合作伙伴。
 
我们在铁路应用领域拥有悠久的历史并积累了多年的经验,并且依托各种产品提供可靠和智能的技术,能够满足该行业的具体要求。
 
我们的工程师凭借铁路专长开拓创新,能使用客户易懂的语言进行沟通,而我们的解决方案能够满足世界各地所有铁路特定的指令和标准。

读取更多...
单击以继续读取 致动和控制 – 艾默生是铁路应用的首选

铁路指令和标准

鉴于全球化、数字化和环境保护等趋势,铁路运输中使用的所有组件和系统都需要不断改进。 

同时,所有产品都必须满足所有相关的全国和国际标准的安全性和可靠性要求,例如 EN 45545。

了解如何实施符合最新铁路行业标准的理想且不过时的气动解决方案,帮助您得心应手地应对挑战 

读取更多...
单击以继续读取 铁路指令和标准
铁路气动系统必须符合 EN 45545、EN 50155、EN 61373 之类的标准
乘客候车时,在车站使用铁路气动阀调平的列车

调平和制动控制解决方案

艾默生的气动解决方案可靠、安全、耐久且经济实惠,更重要的是:它们可保证可靠且精确的列车调平和制动控制。这样能够快速地校准以适应不同的月台高度,缩短车站停留时间,使铁路运输更加高效和具有成本效益。 

在此客户案例研究中,您可以了解我们如何帮助伦敦的列车变得更快、更高效,同时空气消耗减少了高达 50%。
 

读取更多...
单击以继续读取 调平和制动控制解决方案

受电弓控制解决方案

对于受电弓系统,挑战在于使受电弓碳条与接触网之间可靠地保持接触。

艾默生的 AVENTICS 气动解决方案智能且可靠,能够实现非常准确的压力控制,使它们成为受电弓应用的理想选择。该解决方案可以进行定制以满足任何受电弓系统的要求,无论受电弓的尺寸、电压或位置如何。阅读此客户成功案例中的示例

读取更多...
单击以继续读取 受电弓控制解决方案
安装有气动阀和波纹管气缸的列车用受电弓系统
使用轨道车气缸和阀门卸载货物的货车

用于卸载货车的解决方案

散装货物卸货是苛刻且不容出错的任务,需要使用最牢固的材料和设计。艾默生提供稳健的气动解决方案,帮助从轨道车上安全而快速地卸货。我们专业的产品,例如 AVENTICS 轨道车气动缸筒,通过了长期的实践验证,并进行了预测试:随时可进行栓接交付。得益于牢固的设计和材料选择,他们拥有较长的使用寿命。

读取更多...
单击以继续读取 用于卸载货车的解决方案
铁轨:艾默生出品的气动解决方案和接近开关

了解关于艾默生的最新消息

您将收到艾默生自动化解决方案发送的最新动态。

立即注册
请启用 JavaScript 以使用此网站。