无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-646

AVENTICS™ 646 系列调压器与过滤器

产品描述

646 系列铁路调压器与过滤器专为满足铁路行业的独特需求而设计。这些装置符合消防安全 (EN 45545: HL3)、冲击和振动(EN 61373:1 类 B 级)和耐腐蚀性 (ISO 9227) 方面的铁路法规。

646 系列铁路调压器坚固耐用,流量高,输出压力最高达 10 bar(145 PSI)。它有螺钉、T 形手柄和可锁定旋钮这三种调压方法。

646 铁路过滤器具有卓越的过滤性能,确保去除压缩空气系统中的油及颗粒。采用大型高流量滤芯,可确保在最小系统压降和最大气流下尽量延长换芯间隔。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共12条)
:
主体材质
铝、黄铜、聚酰胺
介质
空气、惰性气体
过滤精度
40μ、25μ 或 5μ
压力露点
最低 15°C(低于介质/环境温度);最高 3°C(最低 59°F,最高 37°F)
端口类型
1/4、3/8 或 1/2(G 或 NPT)
流量
最高可达 4,370 L/min
最大工作压力
16 bar (232 PSIG)

特点

  • 646 系列铁路过滤器设计用于铁路应用中的空气或惰性气体
  • 温度范围宽泛:-40°C 到 +70°C(-40°F 到 +158°F)
  • 符合防火、冲击和振动以及耐腐蚀方面的铁路规范
  • 可提供颗粒过滤器和聚结过滤器
  • 紧凑、轻质结构

文档与图纸