无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-645

AVENTICS™ 645 系列减压阀

产品描述

645 系列铁路减压阀应用于轨道交通。调节气源压力压力,例如控制制动器、汽笛、受电弓和在恶劣天气条件下增加轮到轨摩擦的撒砂系统。这一系列共有四种版本,包括高流量和低流量,以及采用管接或底板安装的版本,符合消防安全 (EN 45545: HL3)、冲击和振动(EN 61373: Cat 1 B 类)和耐腐蚀性 (ISO 9227) 方面的铁路法规。这些坚固耐用的高流量产品可提供高达 10bar (145PSIG) 的输出压力,可使用三种不同的方法进行调整,包括调节螺钉、T 型手柄或可锁定旋钮。

产品

Search
第1-8条产品搜索结果(共8条)
:
阀门驱动
电磁
阀体材质
铝、黄铜、聚酰胺
介质
空气、惰性气体
最大过滤精度
40µ
压力露点
最低 15°C(低于介质/环境温度);最高 3°C(最低 59°F,最高 37°F)
接口类型
1/4 G 或 NPT,底板安装
功能
3 通 - 3/2 常开
流量
最大1,650L/min
最大工作压力
14 或 16bar,取决于版本(203 或 232PSIG)
压力输出范围
0.2 - 4bar (2.9 - 58PSIG)
0.5 - 8bar (7 - 116PSIG)
0.5 - 10bar (7 - 145PSIG)
功耗
5.5W(0.65W 保持)
耐压
高达 30bar (435PSIG)

特点

  • 645 系列铁路减压阀设计用于铁路应用中的空气或惰性气体
  • 宽温度范围: -40°C 至 +70°C(-40°F 至 +158°F)
  • 符合防火、冲击和振动以及耐腐蚀方面的铁路规范
  • 提供高流量和低流量,以及采用管接或底板安装的版本
  • 紧凑、轻质结构
  • 通过调节螺钉、T 型手柄或可锁定旋钮设置压力

文档与图纸