DeltaV Mimic
数字孪生解决方案支持通过动态仿真进行操作员培训以及设备与流程高级测试,从而提高绩效并保障运营。
利用动态仿真进行操作员培训和自动化改进可降低风险并提高性能。DeltaV Mimic 可满足加工厂在整个运营生命周期内的需求。
过程仿真
过程工业的 Mimic 动态仿真提供控制系统测试、操作员培训和持续的系统维护。
高级建模
使用可配置的过程机组运行动态模型,在 Mimic 中快速开发高保真仿真。
操作员培训
利用应用程序,把熟练操作员的知识传授给新手,优化培训工作。
自动测试
自动化测试过程和其他经常执行的任务,设置、检查和核准 Mimic 动态仿真和任意 OPC 服务中的值。
沉浸式仿真
虚拟现实技术可以为现场操作员提供沉浸式培训体验。
可利用各类 Mimic Simulated I/O Drivers,可在无需更改模型的前提下将为一个控制系统开发的动态仿真轻松转移到另一个控制系统。
维护
通过 Mimic 同步功能让 DeltaV 仿真与产线 DeltaV 系统保持一致。
DeltaV 运营管理软件
无论工厂或行业的规模如何,对于每名运营管理人员来说仿真一定是一项实用投资。动态过程仿真降低了改善工厂运营与控制的风险和成本,并支持提升员工的技能。DeltaV Mimic 仿真软件可助力工厂执行资本项目、实现控制系统现代化以及提高工厂生命周期运营性能。
Mimic 模拟准确、实时的工厂行为。选择模型的复杂系数,并根据工厂生命周期按需调节。动态仿真可用于测试新的控制设计思路,避免不利影响,并培训操作员更好地处理正常或异常情况。
操作员应对状况出错,或控制系统配置中的已知和未知错误,都可能导致意外停机。动态仿真使您在调试之前便可测试新的工程变更,同时可以培训操作员应对启动、关闭、异常情况和罕见工厂干扰事件。
如果缺乏对过程的透彻理解,在某些过程安全事件发生时,操作员将不知如何应对。动态仿真为您精简时间,使操作员学习正确应对异常事件,这通常需要多年经验方可习得。
项目风险包括进度压缩、操作员未准备好、以及未经证实的控制策略。通过开发平行于控制系统开发的动态仿真,可在调试前体现其优势。Mimic 提供内置工具实现自动化,并提高测试和培训的质量。
A digital twin is the best way to develop operator competencies quickly, consistently and effectively. Mimic Train, a component of the Mimic Simulation Software platform, was designed specifically to provide an effective operator training solution. Learn how Mimic Train can implement a robust and flexible training program for your operators.
Emerson offers a complete toolset for your optimization project by combining DeltaV RTS and DeltaV Mimic. DeltaV RTS gives users a simplified modeling environment where evaluations of the facility and potential improvements can be measured.