您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
这是一场模拟培训领域的革新,旨在为操作人员提供针对意外事件的动态、实操经验。
传统的培训计划通常侧重于为员工讲解工厂正常运营状态下的操作技能,但往往忽视了对意外事件的应对培训。操作员必须熟练处理工厂运营期间可能出现的众多潜在事故。DeltaV Mimic Train 可让用户高度精确地创建对现实过程的虚拟复制。无论是在制造业、过程工业还是其他复杂的运营中,Mimic Train 都能通过情景测试和预测分析帮助企业优化绩效、减少停机时间并提高安全性。
使用数字孪生成功培训
通过校验系统,准备操作来提高过程性能
通过专门设计的软件帮助经验丰富的操作员快速将知识传授给新手操作员,从而优化培训效果。
Mimic Train 在培训练习的设计和执行中囊括了全面的状态管理,允许操作员采取多种途径处理模拟情景中遇到的问题,从而鼓励其运用批判性思维进行工作。
全面且可配置的讲师环境囊括了过程设备控制、结构化培训场景、快照控制及其他控制措施以满足您的需求。
Mimic Train 提供一系列默认的 Mimic 单元操作,每个操作都包含一组常见的故障,从而显著缩短了配置所需的时间。
Mimic Train 可跟踪实际过程的关键性能指标,并在培训练习中对操作员评分。
数字孪生是快速、持续、有效培养操作员能力的理想途径。Mimic Train 是 Mimic 仿真软件平台的一个组件,专门设计用于提供高效的操作员培训解决方案。了解 Mimic Train 如何为操作员实施健全而灵活的培训计划。
面向艾默生自动化及控制软件,以及资产性能管理产品组合提供产品支持、订阅和许可,以及访问生命周期软件与服务。
数字孪生解决方案通过动态仿真进行操作员培训和设备与流程高级测试,提高绩效并保障运营。