DeltaV Version 15 Feature Pack 2
利用以洞察力为中心的应用、无缝数据和 I/O 连接,以及行业前沿操作人员的经验,助力用户做出更明智的决策。
利用以洞察力为中心的应用、无缝数据和 I/O 连接,以及行业前沿操作人员的经验,助力用户做出更明智的决策。
直观易用的创新技术将继续助力您的成功运营,并简化您的现代化转型之旅。DeltaV™ Version 15 Feature Pack 2 提供了大量新功能及增强功能,旨在实现无缝集成与连接,同时提高操作人员的态势感知及效率。
凭借 DeltaV,即可安全、轻松且经济高效地对传统 Rockwell Allen-Bradley 可编程 PLC 控制器进行现代化改造
可为您保留原有 I/O 设置,按照原有计划实现现代化改造,至多降低 40% 的资本成本
采用单一数据库和控制方法,将整个设施作为单一工厂进行扩展
通过本地以太网设备协议内置于 DeltaV 控制系统中的功能也会内置于 DeltaV PK 控制器中
现在可以在“过程历史记录视图”中捕获 PROFINET 诊断错误。PROFINET 错误代码管理器可将这些代码转换为常见错误代码的可读文本,用户可以通过添加、编辑或修改错误代码来轻松自定义错误代码数据库。
DeltaV PK 控制器目前支持使用所有 DeltaV M 系列 Intrinsically Safe I/O 卡,并可与多种自动化基础设施进行开放式集成,从而简化您的现代化转型之旅。
DeltaV Live 可轻松、安全、灵活地将众多不同来源的过程信息汇集到一个 HMI 环境中,使您能够直观了解整体运营状况。现在,即使关闭观察区后,其内容也可始终保留在 DeltaV Live 会话中,从而使操作人员保持态势感知并提高效率。