关于多变量测量

关于多变量测量

多变量解决方案可使用一个设备执行多种测量,从而减少过程穿孔并简化安装。

prod-rmt-en-multivariable-transmitter

深入了解过程并提高过程精度

多变量测量功能可通过一个设备测量静压、压差和温度,从而改善运营。 这些设备具有多种功能选项可供选择,包括 Ultra for Flow 性能等级、Callendar-Van Dusen 传感器匹配、扩展范围传感器和多种协议等。 使用多变量变送器,可以帮助您减少管道穿孔数量、降低布线成本以及缩短安装时间。

读取更多...
单击以继续读取 深入了解过程并提高过程精度

多变量测量的优点

Multivariable 解决方案有助于增强性能。 其特性包括超级流量(读数规格的 +/- 0.04%),用于在流量测量中达到高精度;以及卡伦德-范·杜森 (CVD) 传感器匹配,它利用 CVD 常数可将 RTD 测量精度最多提高 70%。

借助八种不同的测量选项,Multivariable 解决方案能够满足众多应用要求。 这些设备可提供单一或组合测量,包括在 Coplanar™ 和直连式平台中可用的差压、静压和过程温度。 为了在恶劣环境中获得可靠而准确的测量结果,Multivariable 技术还提供了全焊接密封设计的 SuperModule™ 传感器。

Multivariable 技术提供预先组态并标定的设备,可立即安装。 此外,Rosemount™ 工程助手软件之类的软件包还可为罗斯蒙特质量流量变送器提供简洁的通讯和组态界面。 为了组态各种罗斯蒙特压力、温度、物位和流量产品,还可使用罗斯蒙特变送器界面软件。

作为完整组装的 DP 流量解决方案,Multivariable 流量计在流量测量中具有多种优势。 该设备能够从变送器计算质量流量,交付时已经预组态并预调量程,便于安装和调试。 这些在工厂中装配和测试的 DP 流量设备,发货前进行泄漏检查,确保减少泄漏点以获得最佳性能。

Multivariable 变送器提供的通讯协议选项可无缝地集成到现有基础设施中。 有线选项包括工业级标准 HART®、FOUNDATION™ 现场总线和 Modbus® 协议。 对于无线解决方案,WirelessHART® 作为自组织网络可达到 >99% 的数据可靠性,并可进入先前无法进入的区域。

视频和实践案例

"3051SMV多参量变送器 借助艾默生的多变量变送器,您只需一套装置就能完成流量计算和测量三种过程变量,包括差压、静压和过程温度。 这可将您的总安装成本削减多达70%,不仅安装工作更轻松,还能获取更全面的过程变量数据。"

请启用 JavaScript 以使用此网站。