无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-304 Conventional Manifold

罗斯蒙特™ 304 传统式阀组

产品描述

罗斯蒙特 304 传统式阀组具有 2 阀、3 阀和 5 阀配置组合,可使用传统或共平面法兰连接到变送器。该阀组提供传统型和对夹型,出厂时已连接到变送器,且经过泄漏检测及标定,安装更加简便。该阀组适用于多变量、静态和差压变送器使用,可隔离仪器、控制介质排放并防止泄漏,确保测量的完整性。

产品

Search
第1-7条产品搜索结果(共7条)
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
304 Conventional Manifold
最高工作温度
1000°F (538°C)
阀组材质
316 不锈钢/316L 不锈钢、碳钢
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/2"-14 内螺纹 NPT,IEC 61518
过程连接件朝向
平行变送器,90° 变送器
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

  • 按照 IEC 61518 标准,装配至变送器法兰
  • 提供传统式(法兰 x 法兰或法兰 x NPT)和对夹式阀组类型,满足广泛的应用场景需要
  • 2 阀、3 阀、5 阀配置组合,可装配至多变量、绝对、测量和差压变送器
  • 阀组可在出厂前装配至变送器,经过密封性测试和标定,可在现场快速安装
  • 5 阀天然气配置,提供额外防泄漏保护,确保 DP 信号的完整性

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共21条)
: