ppl-tech-ext-3051S_dp_level_banner

关于罗斯蒙特 3051S 差压(DP)液位

一系列的 DP 液位测量解决方案专用于保证准确性,让您即使在极具挑战性的条件中也可轻松应对。

prod-rmt-3051_dp_level_c010

可扩展 DP 液位测量平台

借助可扩展罗斯蒙特 3051S DP 液位平台,充分释放您的运营潜能,提高测量性能。 创新能力包括电子远程传感器(ERS™)系统和热区扩张器,提供极端环境的可靠过程洞察力。 该仪表还具备全方位的隔膜密封特性,可以在广泛的过程条件中实现液位测量。

读取更多...
单击以继续读取 可扩展 DP 液位测量平台

罗斯蒙特 3051S DP 液位技术特点

ERS™ 系统

电子远程传感器 (ERS™) 系统通过计算与单个压力读数的压差来提供 DP 水平测量。 此解决方案无需长毛细管和伴热,可将响应时间缩短 90%。 传感器系统针对 DP 计算进行了同步,可轻松连接线缆,支持单独安装和维修,安装和维护十分简单。

宽温变送器

利用宽温变送器,可在高温过程中进行压力和液位测量。 这种密封系统使用两种不同的灌充液,将变送器的工作温度范围扩大到 -75 °C (-103 °F) 至 410 °C (770 °F)。 宽温变送器的响应速度提高多达 46%,通过消除导压管和伴热需求简化安装并节省成本。

无线技术

利用无线技术,您可以在工厂的许多区域轻松、经济地添加新测量点,包括之前无法访问的点。 利用这些信息,您可以更好地优化液位测量,并减少人员暴露在危险环境下的情形。 采用设备之间最远可达 1 公里(2/3 英里)的远程通信选项,覆盖区域更广。

膜片密封系统

膜片密封系统可保护变送器不被热、冷、腐蚀、侵蚀或粘性过程条件损坏。 密封件可用于差压、表压和绝压变送器。 高级焊接和装配技术可预防焊缝腐蚀,提高密封强度,以确保在条件恶劣的应用中的可靠性和性能。 

媒体和实践案例

How to Measure Pressure and Level in Hot Process Applications

请启用 JavaScript 以使用此网站。