关于非接触式雷达技术的变革。
了解调频连续波 (FMCW)非接触式雷达两线变送器的技术变革。
技术革命实现调频连续波(FMCW)技术与低功率 2 线制雷达设备的配合使用。
FMCW 技术通过雷达收集更丰富的数据,提高可靠性和准确性。 最大化信号强度,在管理泡沫、湍流和冷凝等困难的过程工况时更得心应手。向雷达液位测量技术发明者进一步了解最近一代 FMCW 雷达。
This video is the release video for the Rosemount 5408 and Rosemount 5408:SIS. This are the next generation level transmitters using FMCW radar technology, giving you a 30 times more powerful measurement than traditional plused radars.